(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de punteo NC 90 ° F723

Taladro de punteo NC 90 ° F723
  • Descuento por volumen

Permite centrar y achaflanar simultáneamente. El recubrimiento FIRE permite un mecanizado de alta velocidad con una larga vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F723-005.000
F723-006.000
F723-006.350
F723-008.000
F723-009.520
F723-010.000
F723-012.000
F723-012.700
F723-015.870
F723-016.000
F723-019.050
F723-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.357017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.528925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.710230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8711537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.0513145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico