(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Permite centrar y achaflanar simultáneamente. El recubrimiento FIRE permite un mecanizado de alta velocidad con una larga vida útil.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
F557-012.700
Aplicación | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Ángulo de la punta (θ) | 90 |
---|---|---|---|
Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) | 12.7 | material de trabajo | acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] |
Cuchilla individual, dos cuchillas | Sola cuchilla | Tipo de material de herramienta | HSS |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro |
Longitud total L1(mm) | 102 | Longitud de ranura l2(mm) | 30 |
Estándar | G.S. | Detalles de revestimiento | FIRE |
Mostrar más | |||
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | - | - |
Mostrar menos |
Aplicación | Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán | Ángulo de la punta (θ) | 90 | Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio | Cuchilla individual, dos cuchillas | Sola cuchilla | Tipo de material de herramienta | HSS |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Longitud total L1(mm) | 102 |
Longitud de ranura l2(mm) | 30 | Estándar | G.S. | Detalles de revestimiento | FIRE |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F557-012.700 de la serie Broca de punteo NC 90 ° F557.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente