(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de punteo NC 90 ° 557

Broca de punteo NC 90 ° 557
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite centrar y achaflanar simultáneamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0557-010.000
0557-012.700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.710230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico