(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa acanalada de ranuras y múltiples ranuras para CFRP con punta de perforación CR100 6720

Fresa acanalada de ranuras y múltiples ranuras para CFRP con punta de perforación CR100 6720
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo para mecanizado de ranura CFRP / pared lateral. El filo afilado y el recubrimiento de diamante proporcionan un rendimiento excelente. Con un punto de perforación para permitir la perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6720-004.000
6720-006.000
6720-008.000
6720-010.000
6720-012.000
6720-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4645512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6866518
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

81087524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012108030
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1214129336
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16141610848
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado Revestimiento D Ángulo de torsión (θ) Sin torsión
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento Dia Coat
Tolerancia del diámetro de la cuchilla e10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico