(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Modelo: Pinzas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de estuches para láser artesanal, láser marrón, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CL-TBL
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Modelo | Pinzas |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Código JAN | 4953880955358 | Peso(g) | 230 |
Establecer contenido | Micro alicates de corte de 115 mm, micro pinzas de 115 mm, pinzas de ultra precisión de ángulo de 120 mm, forma recta de ultra precisión de 110 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CL-TBL de la serie Juego de estuches Craft Laser, Laser marrón.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente