(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Micro Alicates

Mini Micro Alicates
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los mini micro alicates, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1116410

Número de Parte
1116410
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte Disponible
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 0.8 Tamaño del paquete(mm) H145×W70×D10 Peso(g) 66
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Cuerpo: aleación de níquel S55C / Agarre: PVC (doble) Dimensiones nominales(mm) 115
Aplicación Cortar, doblar, agarrar y trabajar en áreas estrechas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1116410 de la serie Mini Micro Alicates.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico