(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo Cilíndrico con Eje

Cepillo Cilíndrico con Eje
  • Descuento por volumen

· Diámetro del eje (mm): 6
· Cantidad de embalaje (Libro): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP-128

Número de Parte
SP-128
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 15 Diámetro del eje(mm) 6 Material Acero inoxidable
Cantidad de embalaje(Libro) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP-128 de la serie Cepillo Cilíndrico con Eje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico