(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de copa de nylon rápido

Cepillo de copa de nylon rápido
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.50
· Diámetro de montaje: 60
· Longitud del eje: 27

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BCN-75

Número de Parte
BCN-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.5
Material (Nylon) Diámetro de montaje 60 Longitud del eje 27
Largo del pelo 20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BCN-75 de la serie Cepillo de copa de nylon rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico