(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda de nylon rápido

Cepillo de rueda de nylon rápido
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.50
· Grosor: 13
· Diámetro de montaje: 38

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BWN-75

Número de Parte
BWN-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.5
Material (Nylon) Espesor 13 Diámetro de montaje 38
Longitud del eje 27

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BWN-75 de la serie Cepillo de rueda de nylon rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico