(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo en espiral de alambre de acero en miniatura

Cepillo en espiral de alambre de acero en miniatura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo espiral
· Diámetro del cable (mm): 0.1
· Longitud del eje: 95
· Longitud total: 115
· Material: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DA-2
DA-3
DA-4
DA-5
DA-6
DA-7
DA-8
DA-9
DA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

21.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

31.6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

43
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

53
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

73
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

83
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

93
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

104.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo espiral Diámetro del cable(mm) 0.1 Material Acero
Longitud del eje 95 Longitud total 115

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico