(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de condensador de acero inoxidable

Cepillo de condensador de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Longitud total: 250
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-61
CD-62
CD-63
CD-64
CD-65
CD-66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60.153.5175
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.25170
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

130.25170
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

160.25170
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

190.25170
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

250.25170

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Material Acero inoxidable Longitud total 250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico