(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo para tubos - latón, eje de 5 o 7 mm de diámetro, TB

Cepillo para tubos - latón, eje de 5 o 7 mm de diámetro, TB
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-91
TB-92
TB-93
TB-94
TB-95
TB-96
TB-97
TB-98
TB-99
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100.255165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

130.255165
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

160.255165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

190.255165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.255165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.37200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.37200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.37200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.37200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico