(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón SME

Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón SME
  • Descuento por volumen

· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 3.0
· Longitud del eje: 30
· Largo del pelo: 10
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SME-250

Número de Parte
SME-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del eje(mm) 3 Material Latón
Longitud del eje 30 Largo del pelo 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SME-250 de la serie Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón SME.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico