(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda montado en eje de grano en miniatura, con lijado abrasivo

Cepillo de rueda montado en eje de grano en miniatura, con lijado abrasivo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 3.0
· Grosor: 6
· Diámetro de montaje: 10
· Longitud del eje: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMW-234
SMW-235
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 3 Material Nylon con grano abrasivo # 320
Espesor 6 Diámetro de montaje 10 Longitud del eje 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico