(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda montado en eje de latón miniatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMW-231

Número de Parte
SMW-231
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 25 Diámetro del cable(mm) 0.15
Diámetro del eje(mm) 3 Material Latón Espesor 6
Diámetro de montaje 10 Longitud del eje 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico