(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo cilíndrico montado en eje de alambre de acero en miniatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ME-220
ME-221
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Largo del pelo
Disponible

11 Días o más

2.37
Disponible

11 Días o más

39

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.1 Material Acero
Longitud del eje 36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico