(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de copa miniatura montado en eje de acero inoxidable MC

Cepillo de copa miniatura montado en eje de acero inoxidable MC
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 13
· Diámetro del cable (mm): 0.10
· Diámetro de montaje: 10
· Longitud del eje: 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC-212
MC-213
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 13 Diámetro del cable(mm) 0.1
Material Acero inoxidable Diámetro de montaje 10 Longitud del eje 40
Largo del pelo 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico