(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de rueda montado en eje de cerdas negras en miniatura

Cepillo de rueda montado en eje de cerdas negras en miniatura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro mayor (mm): 23
· Diámetro del cable (mm): pelo negro
· Grosor: 2
· Diámetro de montaje: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MW-206
MW-207
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 23 Diámetro del cable(mm) Cabello negro
Material Cabello negro Espesor 2 Diámetro de montaje 10
Longitud del eje 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico