(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo circular miniatura con eje de acero inoxidable MW

Cepillo circular miniatura con eje de acero inoxidable MW
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro mayor (mm): 23
· Diámetro del cable (mm): 0.10
· Grosor: 2
· Diámetro de montaje: 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MW-202
MW-203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.3
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 23 Diámetro del cable(mm) 0.1
Material Acero inoxidable Espesor 2 Diámetro de montaje 10
Longitud del eje 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico