(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de paraguas de alambre chapado en acero (hilo amarillo)

Cepillo de paraguas de alambre chapado en acero (hilo amarillo)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo en forma de paraguas
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 0.25
· Material: alambre de acero chapado en alambre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SM-180
SM-181
SM-182
SM-183
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud del eje Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

203570
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

303585
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

403585
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

5050110

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo en forma de paraguas Diámetro del cable(mm) 0.25 Diámetro del eje(mm) 0.25
Material Alambre De Acero Alambre Plateado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico