(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cilíndrico con punta de acero inoxidable tipo calafateo

Cepillo cilíndrico con punta de acero inoxidable tipo calafateo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 25
· Largo del pelo: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-156

Número de Parte
SE-156
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 6
Material Acero inoxidable Longitud del eje 25 Largo del pelo 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-156 de la serie Cepillo cilíndrico con punta de acero inoxidable tipo calafateo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico