(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de amarre Eje de punta de alambre chapado en acero (alambre amarillento)

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de amarre Eje de punta de alambre chapado en acero (alambre amarillento)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 25
· Largo del pelo: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-153

Número de Parte
SE-153
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.25 Diámetro del eje(mm) 6
Material Alambre De Acero Alambre Plateado Longitud del eje 25 Largo del pelo 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-153 de la serie Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de amarre Eje de punta de alambre chapado en acero (alambre amarillento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico