(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo cilíndrico con eje de alambre chapado en acero con tubo de calafateo (alambre amarillento)

Cepillo cilíndrico con eje de alambre chapado en acero con tubo de calafateo (alambre amarillento)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 25
· Largo del pelo: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-152

Número de Parte
SE-152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.25 Diámetro del eje(mm) 6
Material Alambre De Acero Alambre Plateado Longitud del eje 25 Largo del pelo 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-152 de la serie Cepillo cilíndrico con eje de alambre chapado en acero con tubo de calafateo (alambre amarillento).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico