(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo cilíndrico con eje de acero inoxidable con resorte de calafateo

Cepillo cilíndrico con eje de acero inoxidable con resorte de calafateo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 25
· Largo del pelo: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-146

Número de Parte
SE-146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 6
Material Acero inoxidable Longitud del eje 25 Largo del pelo 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-146 de la serie Cepillo cilíndrico con eje de acero inoxidable con resorte de calafateo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico