(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa con eje de grano, con grano abrasivo # 60

Cepillo de copa con eje de grano, con grano abrasivo # 60
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 40
· Diámetro del cable (mm): 0.90
· Diámetro del eje (mm): 6
· Diámetro de montaje: 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC-76
SC-78
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6545

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del cable(mm) 0.9 Diámetro del eje(mm) 6
Material Nylon con grano abrasivo # 60 Longitud del eje 35 Largo del pelo 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico