(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa con eje de latón

Cepillo de copa con eje de latón
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SC-72
SC-73
SC-74
SC-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje Largo del pelo
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

403525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

504025
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

654525
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

756020

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del eje(mm) 6
Material Latón Longitud del eje 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico