(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: alambre de acero chapado en alambre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
tipo de producto | Cepillo tipo copa | Diámetro del cable(mm) | 0.25 | Diámetro del eje(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Alambre De Acero Alambre Plateado | Longitud del eje | 35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente