(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda con eje de grano, con grano abrasivo # 60

Cepillo de rueda con eje de grano, con grano abrasivo # 60
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.90
· Diámetro del eje (mm): 6
· Grosor: 13
· Longitud del eje: 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-36
SW-37
SW-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7538

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.9 Diámetro del eje(mm) 6
Material Nylon con grano abrasivo # 60 Espesor 13 Longitud del eje 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico