(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

0.15 Cepillo de rueda de alambre de acero con eje

0.15 Cepillo de rueda de alambre de acero con eje
  • Descuento por volumen

Óptimo para la eliminación de óxido, el pulido base de revestimientos de enchapado, la eliminación de revestimientos, etc., el acabado de lugares de soldadura, el desbarbado de cortes a presión, piezas fundidas y el pulido de superficies metálicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SW-20

Número de Parte
SW-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.15
Diámetro del eje(mm) 6 Material Acero Espesor 13
Diámetro de montaje 38 Longitud del eje 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SW-20 de la serie 0.15 Cepillo de rueda de alambre de acero con eje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico