(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

0.3 Cepillo de rueda de alambre de acero con eje

0.3 Cepillo de rueda de alambre de acero con eje
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del eje (mm): 6
· Grosor: 10
· Longitud del eje: 35

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-9
SW-10
SW-11
SW-12
SW-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3820
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

5025
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

6532
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

7538

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del eje(mm) 6
Material Acero Espesor 10 Longitud del eje 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico