(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dureza HV-Pieza estándar

Dureza HV-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza como pieza de referencia de dureza para verificar durómetros, lo que permite medir con tranquilidad.
· La variación en la dureza es ideal.
· La referencia de dureza se basa en valores reconocidos internacionalmente.
· Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HV-40
HV-100
HV-1000
HV-150
HV-200
HV-300
HV-400
HV-500
HV-600
HV-700
HV-800
HV-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar Rango de dureza nominal Número de puntos de medición
(n)
Dispersión permitida AMaterial Clasificación de dureza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40±10-2.2%Φ64×10C1020PHV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100±10-2.2%Φ64×10C2600PHV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1000±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SK120HV(30,1)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

150±156(3×2)/HV12.2%Φ64×15S45CHV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SK85HV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600±156(3×2)/HV11.5%Φ64×15SKS3HV(10,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900±1510(5×2)/HV30,101.5%Φ64×15SKS3HV(30,1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HV Acabado de la superficie de medición Acabado pulido Cumple con los estándares JIS B 7735

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico