(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

HRBS Dureza-Pieza estándar

HRBS Dureza-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza como pieza de referencia de dureza para verificar durómetros, lo que permite medir con tranquilidad.
· La variación en la dureza es ideal.
· La referencia de dureza se basa en valores reconocidos internacionalmente.
· Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HRBS-32
HRBS-42
HRBS-52
HRBS-62
HRBS-72
HRBS-82
HRBS-90
HRBS-95
HRBS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar Dispersión permitida Material
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

321.0C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

421.0C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520.8C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

620.8C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

720.8C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

820.8C2600P
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

900.8SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

950.8SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1000.8SK85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HRBS Rango de dureza nominal ±2 Número de puntos de medición(n) 10(5X2)
A Φ64X10 Acabado de la superficie de medición Envoltura de placa de superficie Cumple con los estándares JIS B 7730
Clasificación de dureza HRBS Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico