(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dureza HRA-Pieza estándar

Dureza HRA-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

Para controles de durómetro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de prueba de dureza: estándar HRA, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HRA-56
HRA-65
HRA-71
HRA-75
HRA-78
HRA-81
HRA-83
HRA-85
HRA-87
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

65
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

71
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

75
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

78
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

87

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HRA Rango de dureza nominal ±1 Número de puntos de medición(n) 10(5X2)
Dispersión permitida 0.3 A Φ64X15 Material SK85
Acabado de la superficie de medición Acabado pulido Cumple con los estándares JIS B 7730 Clasificación de dureza HRA
Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico