(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HNW Dureza-Pieza estándar

HNW Dureza-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza como pieza de referencia de dureza para verificar durómetros, lo que permite medir con tranquilidad.
· La variación en la dureza es ideal.
· La referencia de dureza se basa en valores reconocidos internacionalmente.
· Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HNW-430

 
Número de Parte
HNW-430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HNW Rango de dureza nominal Aproximadamente 430 HV0.001 Número de puntos de medición(n) 6 (3X2HV, Nano)
A Φ25X6(W:Φ9X3) Material Tungsteno monocristalino Acabado de la superficie de medición Superfinishing (precisión)
Cumple con los estándares JIS B 7735 Nuevo producto Clasificación de dureza HNW Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNW-430 de la serie HNW Dureza-Pieza estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico