(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dureza HMV-Pieza estándar

Dureza HMV-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza como pieza de referencia de dureza para verificar durómetros, lo que permite medir con tranquilidad.
· La variación en la dureza es ideal.
· La referencia de dureza se basa en valores reconocidos internacionalmente.
· Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HMV-40
HMV-100
HMV-1600
HMV-200
HMV-300
HMV-400
HMV-500
HMV-600
HMV-700
HMV-800
HMV-900
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar Rango de dureza nominal Número de puntos de medición
(n)
Dispersión permitida AMaterial Clasificación de dureza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40±10%6(3×2)4%(HV0.1)Φ25X5C1020PHMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100±10%6(3×2)7%(HV0.1)Φ25X5C2600PHMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1600±10%4(2×2)2%(HV1)□10X5Si3N4HMV(1,0.1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)Ser cobreHMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

500±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

600±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

700±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

800±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

900±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HMV Acabado de la superficie de medición Superfinishing Cumple con los estándares JIS B 7735

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico