(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo cónico de alambre chapado en acero - hilo amarillo, BH-92

Cepillo cónico de alambre chapado en acero - hilo amarillo, BH-92
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo biselado
· Diámetro mayor (mm): 120
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro de montaje (mm): 70
· Largo del pelo (mm): 33.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BH-92

Número de Parte
BH-92
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro externo(mm) 120 Diámetro del cable(mm) 0.25
Diámetro del agujero(mm) 16 Diámetro de montaje(mm) 70 Largo del pelo(mm) 33.0
Número máximo de rotación(rpm) 9,500 Diámetro de la muela(mm) 125.150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BH-92 de la serie Cepillo cónico de alambre chapado en acero - hilo amarillo, BH-92.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico