(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo cónico de grano, con grano abrasivo # 60

Cepillo cónico de grano, con grano abrasivo # 60
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo biselado
· Diámetro mayor (mm): 85
· Diámetro del cable (mm): 0.90
· Diámetro de montaje (mm): 65
· Largo del pelo (mm): 13.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BN-22

Número de Parte
BN-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel Diámetro externo(mm) 85 Diámetro del cable(mm) 0.9
Diámetro de montaje(mm) 65 Largo del pelo(mm) 13.0 Número máximo de rotación(rpm) 12,000
Diámetro del tornillo(mm) 10p1.5 Diámetro de la muela(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN-22 de la serie Cepillo cónico de grano, con grano abrasivo # 60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico