(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.90
· Diámetro del agujero (mm): 16
· Diámetro de montaje (mm): 60
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CH-81
tipo de producto | Cepillo tipo copa | Diámetro externo(mm) | 75 | Diámetro del cable(mm) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del agujero(mm) | 16 | Diámetro de montaje(mm) | 60 | Largo del pelo(mm) | 20 |
Número máximo de rotación(rpm) | 12,000 | Diámetro de la muela(mm) | 100 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CH-81 de la serie Cepillo de vaso de arena, grano n.° 60 CH-81.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente