(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de copa retorcido de alambre de acero CH-73

Cepillo de copa retorcido de alambre de acero CH-73
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.50
· Diámetro del agujero (mm): 16
· Diámetro de montaje (mm): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CH-73

Número de Parte
CH-73
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.5
Diámetro del agujero(mm) 16 Diámetro de montaje(mm) 60 Largo del pelo(mm) 25
Número máximo de rotación(rpm) 12,000 Diámetro de la muela(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CH-73 de la serie Cepillo de copa retorcido de alambre de acero CH-73.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico