(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda de prensa de acero inoxidable SUS304

Cepillo de rueda de prensa de acero inoxidable SUS304
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro del cable (mm): 0.30
· Diámetro del agujero (mm): 10.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR-29
PR-30
PR-31
PR-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

50251212.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

65321316.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75381318.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100381331.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro del cable(mm) 0.3 Diámetro del agujero(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico