(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierra de cobalto CMS, producto oxidado (producto de hoja circular)

Sierra de cobalto CMS, producto oxidado (producto de hoja circular)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero de alta velocidad
· Tratamiento de superficies: artículo oxidado
· Tipo de hoja: hoja redonda
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tolerancia dimensional de forma externa (mm): 0 to +1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CMS02
CMS07
CMS11
CMS12
CMS15
CMS17
CMS18
CMS20
CMS33
CMS41
CMS42
CMS44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Distancia del núcleo del orificio de impulsión
(mm)
Numero de piezas Diámetro del orificio del pasador
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

250245 ~ 5028.5 ~ 932
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2802.56341132
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3002502931.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3002.5502931.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30026341132
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30026341140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3002.56341140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3152.56341132
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36036341140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3702.56641145
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

37036641150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3702.58041550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para acero ordinario / Para acero inoxidable Material acero de alta velocidad Tratamiento de superficies Artículo oxidado
tipo de cuchilla Hoja redonda Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia Dimensional de Forma Externa(mm) 0~+1
Tolerancia Dimensional del Diámetro del Agujero H7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico