(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de destornilladores de acero inoxidable Craft Form

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

032060

 
Número de Parte
032060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 / 4 / 5.5 / 6.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Establecer contenido (+) Número 1 、 Número 2 、 (-) 3、4、5.5、6.5 Establecer contenido (elementos) 6 Código JAN 4013288111388
Trusco Code 438-7171 Características Debido a la punta láser, tiene un agarre superior de los tornillos. Material Acero inoxidable
Masa(g) 640/set

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 032060 de la serie Juego de destornilladores de acero inoxidable Craft Form.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico