(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto fijo (tipo largo, con punta extra dura)

Contrapunto fijo (tipo largo, con punta extra dura)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al alargar el centro del torno, la distancia entre la pieza de trabajo y el contrapunto se hizo más amplia, mejorando la eficiencia del trabajo.
[Aplicaciones]
· Evita el desgaste de la pieza de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRSPL-2
TRSPL-3
TRSPL-4
TRSPL-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT varilla Longitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT2MT21408329-0409250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT3MT316010329-0417500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT4MT420014329-04251000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT5MT524518329-04332400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) Características Al alargar el centro del torno, la distancia entre la pieza de trabajo y el contrapunto se hizo más amplia, mejorando la eficiencia del trabajo.
Aplicación Evita el agotamiento de la pieza de trabajo. Material Acero al carbono para estructura mecánica (S45C) Material 1 Adecuado para endurecer punta de carburo / abrasivo JIS B 4104

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico