(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contrapunto vivo

Contrapunto vivo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que la excentricidad de la parte cónica del eje central es de 5 µm o menos, se han utilizado rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos axiales de bolas y rodamientos de agujas.
[Aplicaciones]
· Soporte de piezas de trabajo y prevención de desviación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LC-3A
LC-4A
LC-5A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT varilla Longitud total
(mm)
Diámetro del cuerpo
(mm)
Diámetro central
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT3MT3166.55124109-1671980
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MT4MT42146631109-16892000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5MT52348038109-16973400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Tipo de detalles Tipo difusor de alta dureza
Exactitud(mm) 0.005 Características Como la excentricidad de la parte cónica del eje central es de 5 µm o menos, se han utilizado rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos axiales de bolas y rodamientos de agujas. Aplicación Soporte de piezas de trabajo y prevención de desviación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico