(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de punta de bola con punta inclinada, tipo BE

Fresa de punta de bola con punta inclinada, tipo BE
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BE-R5
BE-R6
BE-R7
BE-R7.5
BE-R8
BE-R8.5
BE-R9
BE-R9.5
BE-R10
BE-R10.5
BE-R11
BE-R12
BE-R12.5
BE-R13
BE-R14
BE-R15
BE-R16
BE-R18
BE-R20
BE-R22
BE-R22.5
BE-R23
BE-R24
BE-R25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

530120481010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

630120481212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

740120481214
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.540120481615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

850160701616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.550160701617
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

950160701618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.550160702019
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060160702020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.560160702021
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1160160702022
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12602001002524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5602001002525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13602001002526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14602001002528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15602001002530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16602201123232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18702201123236
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20802201123240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22802401204244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.5802401204245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23802401204246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24802401204248
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25802401204250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Tipo de material Carburo cementado tipo K Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico