(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consejos compatibles con los modelos maestros de troquel de alimentación rápida SKS y SKS-RS (con disyuntor)

Consejos compatibles con los modelos maestros de troquel de alimentación rápida SKS y SKS-RS (con disyuntor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDMT06T320ZER-JC8015
WDMT06T320ZER-JC8050
WDMT050316ZER-JC8015
WDMT050316ZER-JC8050
WDMT080520ZER-JC8015
WDMT080520ZER-JC8050
WDMT10X620ZER-JC8015
WDMT10X620ZER-JC8050
WOMT04T215ZER-JC8015
WOMT04T215ZER-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Tipo de material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza103.971.22JC8015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio103.971.22JC8050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza83.211.6JC8015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio83.211.6JC8050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza135.51.52JC8015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio135.51.52JC8050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16622JC8015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio16622JC8050
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 13°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza6.52.80.81.5JC8015
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Otros] 13°Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6.52.80.81.5JC8050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Esquinas disponibles 3 Exactitud M
Interruptor S / N Disponible Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Para procesamiento de alta alimentación y forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico