(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ganko Ittetsu (todo el cenador de vástago de carburo para cabezales modulares) Modelo MSN

Ganko Ittetsu (todo el cenador de vástago de carburo para cabezales modulares) Modelo MSN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSN-M6-12-S10C
MSN-M6-15-S12C
MSN-M6-30-S10C
MSN-M6-30-S12C
MSN-M6-35T-S12C
MSN-M6-50-S10C
MSN-M6-50-S12C
MSN-M6-57T-S12C
MSN-M6-65T-S16C
MSN-M6-80-S10C
MSN-M6-80-S12C
MSN-M8-20-S16C
MSN-M8-40-S16C
MSN-M8-40T-S20C
MSN-M8-77T-S20C
MSN-M8-80-S16C
MSN-M8-120-S16C
MSN-M8-152-S16C
MSN-M10-20-S20C
MSN-M10-40-S20C
MSN-M10-40T-S20C
MSN-M10-70-S20C
MSN-M10-85T-S25C
MSN-M10-90-S20C
MSN-M10-90T-S20C
MSN-M10-140-S20C
MSN-M10-140T-S20C
MSN-M10-160-S20C
MSN-M10-210-S20C
MSN-M12-25-S25C
MSN-M12-55-S25C
MSN-M12-100T-S32C
MSN-M12-105-S25C
MSN-M12-135-S25C
MSN-M12-155-S25C
MSN-M12-200-S25C
MSN-M16-25-S32C
MSN-M16-55-S32C
MSN-M16-77-S32C
MSN-M16-97-S32C
MSN-M16-105-S32C
MSN-M16-117T-S32C
MSN-M16-127-S32C
MSN-M16-127T-S32C
MSN-M16-155-S32C
MSN-M16-177-S32C
MSN-M16-177T-S32C
MSN-M16-195-S32C
MSN-M16-197T-S32C
MSN-M16-225-S32C
MSN-M16-245-S32C
MSN-M16-295-S32C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensiones / øD2
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Dimensiones / °n ° Dimensiones / MD Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60121039.7-M60.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601512311.5-M60.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80301039.7-M60.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

803012311.5-M60.11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

92351239.5M60.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100501039.7-M60.09
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1005012311.5-M60.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

114571239.5M60.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1256516311.23°30'M60.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

130801039.7-M60.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1308012311.5-M60.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

752016415.5-M80.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

954016415.5-M80.22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1004020414.5M80.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1437720414.53°30'M80.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1358016415.5-M80.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17512016415.5-M80.42
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20715216415.5-M80.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802020619.5-M100.29
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1004020419.5-M100.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1004020418.50°43'M100.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1307020419.5-M100.50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1618525418.5M100.90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1509020419.5-M100.60
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1509020418.50°19'M100.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20014020419.5-M100.80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20014020418.50°12'M100.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22016020419.5-M100.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27021020419.5-M101.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

902525624-M120.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205525624-M120.72
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18010032623.5M121.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010525624-M121.03
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21513525624-M121.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22015525624-M121.34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26520025624-M121.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

902532829-M160.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205532829-M161.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1577732829-M161.47
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1779732829-M161.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17010532829-M161.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

197117328291°15'M161.88
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20712732829-M161.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20712732829M162.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22015532829-M162.04
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25717732829-M162.32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

257177328290°45'M162.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26019532829-M162.40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

277197328290°45'M163.00
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29022532829-M162.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31024532829-M162.74
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

36029532829-M163.17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Otro Método de montaje Tipo de caña Categoría de acabado Refinamiento
Tipo de detalles Tipo de vástago de molino final Con / sin agujeros de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico