(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de borde soldado con un corte DZ-SEPL

Fresa de extremo de borde soldado con un corte DZ-SEPL
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SEPL6160
DZ-SEPL6200
DZ-SEPL6250
DZ-SEPL6300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010020180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2510025180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3011032200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Especificaciones Para construir en uniones soldadas / ángulo de torsión de 60 ° / longitud de hoja larga
Tipo de material Recubrimiento DZ (basado en TiAlN)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico