(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

One Cut Rough DZ-OCRS

One Cut Rough DZ-OCRS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-OCRS3040
DZ-OCRS3050
DZ-OCRS3070
DZ-OCRS3090
DZ-OCRS4110
DZ-OCRS4130
DZ-OCRS4140
DZ-OCRS4150
DZ-OCRS4160
DZ-OCRS4170
DZ-OCRS4180
DZ-OCRS4190
DZ-OCRS4200
DZ-OCRS4220
DZ-OCRS4240
DZ-OCRS4250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

483655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5103657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7163863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92231072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112641283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132841285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142841295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153241695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1736416115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1836416115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1940420115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040420115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2244420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450425130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550425130

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Tipo Desbaste Revestimiento TiAlN
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión débil (15 a 25˚) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado
Especificaciones Para mecanizado en bruto. Adopta una forma rugosa con poca resistencia al corte. Ángulo de torsión 20 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico