(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola de un corte (vástago delgado) DZ-OCUB

Bola de un corte (vástago delgado) DZ-OCUB
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DZ-OCUB2060

Número de Parte
DZ-OCUB2060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 3 Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 9 Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 120 Diámetro del vástago (d)(mm) 5 Precisión R(µm) 10~-10
Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove øDc(mm) 6 Características Con un diseño de cuerpo rígido y un bolsillo de punta único, pone en práctica la alta precisión y la alta funcionalidad en el mecanizado 3D para moldes. Cubre todo, desde el mecanizado en bruto de acero al carbono, acero pre endurecido y acero de matriz hasta el acabado. Usando el recubrimiento recientemente desarrollado, de partículas ultrafinas, de aleación ultra dura + DZ (tipo TiAlN), dura mucho tiempo, incluso con alta dureza y mecanizado de alta velocidad. Tipo de mango delgado (longitud de la hoja 1.5 Dc). 2 flautas con ángulos de torsión de 30 °. Es de uso general y compatible con encogimiento.
Con / sin torsión Sí (30 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DZ-OCUB2060 de la serie Bola de un corte (vástago delgado) DZ-OCUB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico